i.MX RT工业驱动开发平台

I.MX-RT-INDUSTRIAL-DRIVE-DEV-PLATFORM
  • 试生产
  • 本页介绍的产品处于样品阶段。此处的产品技术规格和信息如有变更,恕不另行通知。如需了解更多信息和样品供货情况,请联系恩智浦 支持服务或恩智浦当地销售人员。

滚动图片以放大

框图

选择框图:

i.MX RT工业驱动开发平台

i.MX RT Industrial Drive Development Platform

软件架构

i.MX RT Industrial Drive Development Platform platform overview

支持的器件

传感器

I3C/I²C数字温度。传感器

接口

安全的CAN收发器

CAN信号提升

安全和身份验证

身份验证

电源管理

BLDC,H桥,步进电机

PMIC

处理器和微控制器

i.MX RT跨界MCU

RFID

NFC读卡器

模拟及混合信号

模拟前端

特性

MCU

  • CoreMark评分为6468分,集成主频达800MHz的Cortex-M7和主频达400MHz的Arm Cortex-M4
  • 2MB的SRAM,带有专用于Cortex-M7的512KB TCM和专用于Cortex-M4的256KB TCM
  • 高级安全,包括安全启动和加密引擎,隶属EdgeLock®Assurance计划
  • 带TSN的千兆以太网
  • MIPI®DSI
  • 配有MCUXpresso软件和工具套件支持

工具

  • 受到FreeMASTER、MCUXPresso SDK、IDE和配置工具的支持
  • 集成电机控制子系统,配备高速ADC和比较器、灵活的多通道PWM输出、正交编码器/解码器等

支持包

  • 原理图,布局,Gerbers,BOM,示例源代码,用户指南和视频教程

电源管理

  • 高度灵活的电机控制,最多可同时控制4台电机
  • NAFE13388提供灵活的接口,并具有过压保护功能
  • 它可以精准读取直流母线电压、直流母线电流和板温度
  • GD3000通过6个直接输入控制信号、一个用于设备设置和异步复位的SPI端口以及使能和中断信号与MCU相连接。

信息安全

  • 提供有意义的指导和辅助材料,简化基于恩智浦产品的IEC62443-4-2认证进程
  • 密码和RNG,安全RTC,熔丝和HAB
  • EdgeLock SE05X通过了通用标准EAL6+认证,是运行预装恩智浦物联网小应用程序的安全环境,支持完全加密通信和安全生命周期管理。

灵活的接口

  • USB, CAN, RS485, 兼容NFC, 以太网。带有WiFi或蓝牙扩展选项的接口

文档

快速参考 文档类别.

5 文件

设计资源

软件

2 软件文件

  • BSP及设备驱动

    i.MX RT Industrial Drive Development Platform GitHub

  • BSP及设备驱动

    i.MX RT Industrial Drive Development Platform GitHub

注意: 推荐在电脑端下载软件,体验更佳。

培训

7 培训

展开