数字输入D类音频放大器演示套件

TFA9879D

滚动图片以放大

产品详情

支持的器件

媒体和音频

便携式设备放大器

特征

基本功能

  • Wide supply voltage range 2.5 V - 5.5 V
  • Two digital inputs (I2S and PCM/IOM2 formats, 1.8 V and 3.3 V tolerant) which are less sensitive to external RF fields
  • 内部锁相环(PLL):无需系统时钟
  • 92%的高效率和低功耗
  • 闭环放大器带来卓越的音频性能:
    • PSRR = -76 dB
    • S/N = -95 dB (A-weighted)
    • THD+N = 0.015% at 100 mWRMS
  • High-power capability:
    • 2.7 WRMS in 4 W Ω BTL at 5 V
    • 1.6 WRMS in 8 W Ω BTL at 5 V
  • 通过I2C总线实现的保护(包括诊断):
    • I2S和PCM/IOM2输入保护
      • 欠频保护(UFP)
      • 过频保护(OFP)
      • 无效的位时钟保护(IBP)
    • 过流保护(OCP)
    • 过温保护(OTP)
  • HVQFN24封装

DSP

  • Volume control (-70 dB to +24 dB)
  • 5波段参数均衡器
  • 动态压缩范围
  • Bass-treble control (-18 dB to +18 dB)
  • 高通滤波器
  • Power limiter (0 dB to -124 dB)
  • 零交叉检测

购买选项

TFA9879D-Image

点击展开

  • TFA9879D

  • Digital-in Class-D audio amplifier demonstration kit.

文档

快速参考 文档类别.

1 文件

支持

您需要什么帮助?