评估套件 - SGTL5000,低功耗立体声编解码器

KITSGTL5000EVBE

滚动图片以放大

产品详情

支持的器件

媒体和音频

音频转换器

特征

数据连接

  • 线路输入RCA模拟输入插孔
  • 线路输出RCA模拟输出插孔
  • 可选择迷你插孔或板载麦克风输入

电源管理

  • USB转I2C/SPI通信端口
  • 通过内部LDO稳压器或外部独立电源提供5 V输入

音频

  • SGTL5000音频编解码器
  • 立体声耳机迷你插孔模拟输出,可选配无帽设计电路
  • 支持板载或外部MCLK信源
  • 双排接头用于缓冲式I2S数字输入/输出

购买选项

KITSGTL5000EVBE-Image

点击展开

  • KITSGTL5000EVBE

  • Evaluation Kit - SGTL5000, Low Power Stereo Codec with Headphone.

  • CNY2,810.01
  • 数量为 1
    • 供货情况: 有货
    • 库存: 10
    • 运单: 正常情况下 1-2个工作日内发货
从恩智浦处购买从分销商处购买

文档

快速参考 文档类别.

5 文件

设计资源

设计文件

1 设计文件

软件

1 软件文件

注意: 推荐在电脑端下载软件,体验更佳。

支持

您需要什么帮助?