i.MX RT1020: 跨界MCU, 配备Arm®Cortex®-M7

i.MX-RT1020

滚动图片以放大

产品详情

框图

i.MX RT1020跨界MCU

i.MX RT1020 Crossover MCU

特性

  • 高性能Arm Cortex-M7内核
  • 2517 CoreMark/1070 DMIPS @500MHz
  • 低至20ns的实时低延迟响应
  • MCUXpresso软件和工具套件
    • IDE选项的选择
    • 引脚、时钟、外设、安全和存储器配置工具
    • 安全编程和配置工具
    • 软件开发套件(SDK)
  • 支持Zephyr实时操作系统(RTOS)
  • 高达256kB的TCM
  • 通过集成DC-DC转换器实现行业较低的动态功耗
  • 低功耗运行模式下运行频率为24MHz
  • 丰富的外部存储接口选项
    • NAND、eMMC、QuadSPI NOR Flash和Parallel NOR Flash
  • 无线连接接口:
    • Wi-Fi®、蓝牙、低功耗蓝牙、ZigBee®和Thread
  • 面向低成本PCB设计的144LQFP和100LQFP封装

部件编号包含: MIMXRT1021CAF4B, MIMXRT1021CAG4B, MIMXRT1021DAF5B, MIMXRT1021DAG5B.

文档

快速参考 文档类别.

1-5 / 60 文件

展开

设计文件

4 设计文件

硬件

1-5 / 11 硬件

展开

软件

1-5 / 19 软件文件

展开

注意: 推荐在电脑端下载软件,体验更佳。

工程服务

1-5 / 16 工程服务

展开

查找支持此产品的所有合作伙伴,请参阅 合作伙伴市场.

培训

19 培训

展开