Layerscape LX2160A多核通信处理器

LX2160A

点击播放视频

框图

Layerscape LX2160A Block Diagram

Layerscape LX2160A Block Diagram

特征

  • 16个Cortex-A72 CPU,运行频率高达2.2GHz
  • 18MB缓存/片上存储器
  • 24个SerDes通道,运行频率高达25GHz
  • 最多16个以太网端口
  • 所支持的以太网速率包括每秒1、2.5、10、25、40、50和100GB。
  • 114Gbps L2以太网交换机
  • 多达24个PCIe Gen3通道,支持8倍宽的端口
  • 50Gbps安全加速器
  • 100Gbps数据压缩/解压缩引擎

部件编号包含: LX2080SC71826B, LX2080SC72029B, LX2080SC72232B, LX2080SE71826B, LX2080SE72029B, LX2080SE72232B, LX2080SN71826B, LX2080SN72029B, LX2080SN72232B, LX2080XC71826B, LX2080XC72029B, LX2080XC72232B, LX2080XE71826B, LX2080XE72029B, LX2080XE72232B, LX2080XN71826B, LX2080XN72029B, LX2080XN72232B, LX2120SC71826B, LX2120SC72029B, LX2120SC72232B, LX2120SE71826B, LX2120SE72029B, LX2120SE72232B, LX2120SN71826B, LX2120SN72029B, LX2120SN72232B, LX2120XC71826B, LX2120XC72029B, LX2120XC72232B, LX2120XE71826B, LX2120XE72029B, LX2120XE72232B, LX2120XN71826B, LX2120XN72029B, LX2120XN72232B, LX2160SC71826B, LX2160SC72029B, LX2160SC72232B, LX2160SE71826B, LX2160SE72029B, LX2160SE72232B, LX2160SN71826B, LX2160SN72029B, LX2160SN72232B, LX2160XC71826B, LX2160XC72029B, LX2160XC72232B, LX2160XE71826B, LX2160XE72029B, LX2160XE72232B, LX2160XN71826B, LX2160XN72029B, LX2160XN72232B.

Layerscape LX2系列成员

LX2160A LX2120A LX2080A
内核 16 12 8
L2缓存 8MB 6MB 8MB
SerDes 24
PCIe 6x Gen3
DDR 2x DDR4,3200MT/s,256GB容量
Plat缓存 + PEB 10MB
WRIOP 114Gbps, 2x 40/50/100GE + 16x 1/2.5/10/25GE
SEC 50Gbps
DCE 100Gbps
封装 40 x 40 mm,1517 引脚

原始设计制造商合作伙伴

文档

快速参考 文档类别.

1-5 / 33 文件

展开

设计资源

硬件

5 硬件

软件

4 软件文件

注意: 推荐在电脑端下载软件,体验更佳。

培训

4 培训

支持

您需要什么帮助?