EdgeLock® SE051:久经考验且易于使用的物联网安全解决方案,支持可更新性和自定义小程序

查看产品图片

框图

EdgeLock Plug & Trust中间件

EdgeLock Plug & Trust Middleware

功能

EdgeLock SE051扩展(基于EdgeLock SE050平台功能)

  • 可及时更新的物联网安全解决方案,缩短上市时间并提供定制功能
    • SE051A/C,预装了物联网小程序和全软件支持,可实现快速部署
    • 有关定制产品的专有小程序开发,请联系您当地的恩智浦代表
  • SEMS Lite可便捷地更新物联网小程序
  • 适用于工业物联网用例
    • 符合IEC62443-4-2适用要求认证
    • 产品开发生命周期符合IEC62443-4-1认证的安全流程,成熟度为3级
  • 灵活的用户内存
    • SE051A/C:46 kB用户内存,带PERSO选项,容量高达104 kB

EdgeLock SE050平台功能

  • 面向物联网部署的突破性CC EAL6+认证解决方案
  • 加密灵活性:RSA和ECC功能、高密钥长度和面向未来的曲线(例如Brain pool、Edwards、Montgomery)
  • AES和3DES加密与解密
  • AES模式:CBC、CTR、ECB、CCM和GCM
  • HMAC、CMAC、GMAC、SHA-1、SHA-224/256/384/512运算
  • 符合NIST SP800-90B的TRNG
  • 符合NIST SP800-90A的DRBG
  • HKDF、MIFARE® KDF、PRF (TLS-PSK)
  • 支持主要TPM函数
  • SCP03(应用小程序和平台级的总线加密和加密凭证注入)
  • 免接触式接口,用于后期参数配置未供电设备
  • I2C目标(高速模式,3.4 Mbit/s),I2C控制器(快速模式,400 kbit/s)
  • 工业应用的扩展温度范围(–40到+105 °C)
  • 小而薄的HXQFN20封装,特别适合空间有限的应用 (3 mm x 3 mm x 0.33 mm)

文档

快速参考 文档类别.

1-5 / 44 文件

展开

设计资源

硬件

3 硬件

软件

1-5 / 6 软件文件

展开

注意: 推荐在电脑端下载软件,体验更佳。

培训

21 培训

展开

支持

您需要什么帮助?